BT-2HF-A2
Suporte de fixação
Inclui | 1x cilindro para a fixação na cortina de luz 1x parafuso escareado M6 / aço inox 2x suporte giratório BT-HF |
Adequado para o grupo de produtos | Cortinas de luz de segurança |
Adequado para | Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300 |
Peso líquido | 77 g |
Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Apertável com terminal |
Tipo de suporte de fixação | Girável em 360° |
Material do suporte de fixação | Metal Plástico |
Número da pauta aduaneira | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |