BT 25
Suporte de fixação
Adequado para o grupo de produtos | Sensores de chaveamento, cúbicos |
Adequado para | Sensores da série 25 Sensores da série 55 |
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em aço inox | V2A |
Peso líquido | 17 g |
Versão do suporte de fixação | Ângulo em forma de L |
Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
Tipo de suporte de fixação | Rígido |
Material do suporte de fixação | Metal |
Número da pauta aduaneira | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |