BT 25-ARH

Suporte de fixação

Número de produto: 50118539

Adequado para o grupo de produtos Sensores de chaveamento, cúbicos
Adequado para Sensores da série 25
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal Aço, galvanizado
Peso líquido 142 g
Versão do suporte de fixação Placa de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Tipo de suporte de fixação Ajustável
Basculante
Material do suporte de fixação Metal
Amortecimento de vibração Não
Número da pauta aduaneira 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015