BT 200M.5
Cantoneira de fixação
Adequado para o grupo de produtos | Leitores de códigos de barras fixos |
Adequado para | IVS 108 Leitor de códigos de barras, série BCL 92 Leitor de códigos de barras, série BCL 95 Sensores da série 3B Sensores da série 3C Sensores da série 5 Sensores da série 18 Sensores da série 25B Sensores da série 25C Sensores da série 28 Sensores da série 55 |
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em aço inox | V2A |
Peso líquido | 30 g |
Versão do suporte de fixação | Ângulo em forma de L |
Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Adequado para parafusos M3 Parafusável |
Tipo de suporte de fixação | Ajustável |
Material do suporte de fixação | Aço inox |
Número da pauta aduaneira | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |