BT 20-D12

Suporte de fixação

Número de produto: 50060503

Inclui 2x arruela plana
2x parafuso M3 x 6
2x parafuso M3 x 16
2x porca de montagem M3
Adequado para o grupo de produtos Leitores de códigos de barras fixos
Adequado para Leitor de códigos de barras, série BCL 2x
Sensores da série 25
Peso líquido 54 g
Versão do suporte de fixação Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de aperto por chapa
Para barra redonda 12 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip