BT 20-D10
Suporte de fixação
Inclui | 2x arruela plana 2x parafuso M3 x 6 2x parafuso M3 x 16 2x porca de montagem M3 |
Adequado para o grupo de produtos | Leitores de códigos de barras fixos |
Adequado para | Leitor de códigos de barras, série BCL 2x Sensores da série 25 |
Peso líquido | 55 g |
Versão do suporte de fixação | Sistema de montagem |
Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de aperto por chapa Para barra redonda 10 mm |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
Material do suporte de fixação | Metal |
Número da pauta aduaneira | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |