BT-10NC65
Conj. de porcas para ranhuras em T
Inclui | 10x porca para ranhuras em T BT-NC-M5-M6 |
Adequado para o grupo de produtos | Barreiras de luz de segurança Cortinas de luz de chaveamento Cortinas de luz de medição Cortinas de luz de segurança |
Adequado para | Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300 Cortinas de luz CML700i Cortinas de luz CSL 710 Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300 |
Furo 1, diâmetro | M5 |
Furo 2, diâmetro | M6 |
Peso líquido | 77 g |
Versão do suporte de fixação | Porca para ranhuras em T |
Tipo de fixação, lado da instalação | Rosca de fixação |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Montagem em ranhura |
Material do suporte de fixação | Metal |
Número da pauta aduaneira | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |