BT 0100M
Suporte de fixação
Adequado para o grupo de produtos | Sensores de distância óticos |
Adequado para | AMS 100i |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 68 mm x 4 mm x 145 mm |
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Aço, galvanizado |
Versão do suporte de fixação | Placa de montagem |
Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem Montagem em ranhura |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
Material do suporte de fixação | Metal |
Número da pauta aduaneira | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |