BPS 8 SM 102-03
Sistema de posicionamento de código de barras
Série | BPS 8 |
Telegrama de dados | Protocolo binário 3 |
MTTF | 67,5 anos |
Profundidade de campo | 80 ... 140 mm |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Forma do sinal transmitido | Contínuo |
Saída do feixe de luz | Lado frontal |
Área de medição | 0 ... 10.000.000 mm |
Reprodutibilidade (1 Sigma) | 0,15 ... 1 mm |
Emissão do valor medido | 3,3 ms |
Velocidade de traslado máx. | 4 m/s |
Tensão de alimentação UB | 4,75 ... 5,5 V, CC |
Consumo de corrente, máx. | 250 mA |
Número de entradas/saídas selecionáveis | 1 Unid. |
Tipo | RS 232 |
Tipo | RS 232 |
Função | Serviço |
Função | Conexão com o dispositivo |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 15 mm x 48 mm x 40,3 mm |
Material da carcaça | Metal |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 70 g |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem Ranhuras em forma de cauda de andorinha Rosca de fixação |
Tipo de indicação | LED |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 90 % |
Grau de proteção | IP 67, EN 60529 com conectores macho roscados ou capas de cobertura aplicadas por cima |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | EN 60068-2-27 IEC 60068-2-27, Test Ea |
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |