BPS 358i SM 100
Sistema de posicionamento de código de barras
Série | BPS 300i |
MTTF | 83 anos |
Profundidade de campo | 50 ... 170 mm |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Classe de laser | 1, conforme IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Forma do sinal transmitido | Contínuo |
Saída do feixe de luz | Lateral |
Área de medição | 0 ... 10.000.000 mm |
Reprodutibilidade (1 Sigma) | 0,05 mm |
Emissão do valor medido | 2 ms |
Velocidade de traslado máx. | 10 m/s |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Consumo, máx. | 3,7 W |
Número de entradas/saídas selecionáveis | 2 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Tipo | EtherNet IP |
Alocação de endereço | Alocação manual de endereço DHCP |
Função | Processo |
Funcionalidade de switch | Integrado |
Velocidade de transmissão | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Tipo | USB |
Função | Configuração/ Parametrização através de servidor web integrado Serviço |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm |
Material da carcaça | Metal |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 580 g |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação, parte traseira Ranhuras em forma de cauda de andorinha |
Tipo de indicação | LED |
Temperatura ambiente, operação | -5 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -35 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 90 % |
Grau de proteção | IP 65, EN 60529 com conectores macho roscados ou capas de cobertura aplicadas por cima |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |