BPS 338i SM 100

Sistema de posicionamento de código de barras

Número de produto: 50139943

Icon Icon Icon Icon Icon
Série BPS 300i
MTTF 83 anos
Profundidade de campo 50 ... 170 mm
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 1, conforme IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Forma do sinal transmitido Contínuo
Saída do feixe de luz Lateral
Área de medição 0 ... 10.000.000 mm
Reprodutibilidade (1 Sigma) 0,05 mm
Emissão do valor medido 1 ms
Velocidade de traslado máx. 10 m/s
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Consumo, máx. 3,7 W
Número de entradas/saídas selecionáveis 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Tipo EtherCAT
Tipo USB
Função Configuração/ Parametrização através de servidor web integrado
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm
Material da carcaça Metal
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 580 g
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação, parte traseira
Ranhuras em forma de cauda de andorinha
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -5 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -35 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 90 %
Grau de proteção IP 65, EN 60529 com conectores macho roscados ou capas de cobertura aplicadas por cima
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Arquivo ESI - Firmware from V1.7.0 - zip
Arquivo ESI - Firmware from V2.0.x - zip
Arquivo ESI - Firmware from V2.0.5 - zip
Driver USB - USB RNDIS - zip
Driver USB - BPS Tools V4.0 - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Conjunto de reparo - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf