Tudo começa com a célula
São necessárias três etapas sucessivas de produção desde o primeiro componente até a bateria de alta tensão acabada. Somente após a pintura da célula, a produção do módulo e, finalmente, a montagem, a bateria de alta tensão estará pronta para ser usada como fornecedora de energia para um veículo elétrico. Precisão e processos confiáveis são essenciais em todas as etapas. A Leuze auxilia nisso com soluções de sensores na pintura de células e na produção de módulos. A pintura de células é a primeira etapa da produção de baterias de alta tensão. Cada módulo de bateria é composto por várias células. Elas são entregues à BMW em grandes transportadores de carga (GTC). Para que os GTCs possam ser descarregados automaticamente por um robô, uma cortina de luz de segurança da Leuze da série MLC protege a zona de perigo contra o acesso de pessoas. O Muting garante que somente o GTC possa passar. O robô descarrega 16 células por vez e as coloca em uma esteira transportadora. As cortinas de luz de comutação da série CSL instaladas horizontalmente detectam se as células estão posicionadas corretamente. “As cortinas de luz de comutação são muito adequadas para o monitoramento de grandes campos de detecção”, explicou Jürgen Schweiß, KAM-Automotive e Safety Application Specialist na Leuze. Além disso, elas normalmente são mais econômicas em comparação com os métodos de representação gráfica, graças à rápida parametrização e ao manuseio simples.