Blende BR25B 2mm

Diafragma

Número de produto: 50136687

Adequado para Sensores da série 25B
Dimensões (L x A x C) 16 mm x 33 mm
Peso líquido 8 g
Tipo de fixação Parafusável
Diâmetro do orifício 2 mm
Número da pauta aduaneira 73269098
ECLASS 5.1.4 27279204
ECLASS 8.0 27279204
ECLASS 9.0 27273602
ECLASS 10.0 27273602
ECLASS 11.0 27273602
ECLASS 12.0 27273602
ECLASS 13.0 27273602
ECLASS 14.0 27273602
ECLASS 15.0 27273602
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015