BKL 706 SE.1,20000P
Transmissor do controle de quebra de broca
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Aplicação | Controle de quebra de broca |
Versão especial | Entrada de ativação |
Alcance de operação | 0 ... 8 m |
Alcance de operação | Distância mínima receptor / transmissor: 50 mm |
Limite do alcance | 0 ... 10 m |
Trajetória do feixe | Divergente |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Comprimento de onda | 655 nm |
Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Máx. potência do laser | 0,002 W |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Período de pulso | 4 µs |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 0,8 mm [1.400 mm] |
Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
Diâmetro do diafragma | Ø 1,1 mm |
Tamanho mínimo do objeto | Broca 1 mm Ø (0 ... 8 m) |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 30 mA |
Número de entradas de ativação | 1 Unid. |
Período de inicialização | 100 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 20.000 mm |
Material da bainha | PUR |
Cor do cabo | Preto |
Número de fios | 4 fios |
Seção transversal do fio | 0,25 mm² |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Elementos de comando | Potenciômetro multivolta |
Função do elemento de comando | Ajuste da sensibilidade |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Proteção contra luz parasita, máx. | 30.000 lx |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |