BKL 706 SE,10000P

Transmissor do controle de quebra de broca

Número de produto: 50034293

Icon Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Aplicação Controle de quebra de broca
Versão especial Entrada de ativação
Alcance de operação 0 ... 8 m
Alcance de operação Distância mínima receptor / transmissor: 50 mm
Limite do alcance 0 ... 10 m
Trajetória do feixe Divergente
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 655 nm
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2007
Máx. potência do laser 0,002 W
Forma do sinal transmitido Pulsado
Período de pulso 4 µs
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 0,8 mm [1.400 mm]
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Diâmetro do diafragma Ø 2 mm
Tamanho mínimo do objeto Broca 1 mm Ø (0 ... 8 m)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 15 %, de UB
Corrente sem carga 30 mA
Número de entradas de ativação 1 Unid.
Período de inicialização 100 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 10.000 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Número de fios 4 fios
Seção transversal do fio 0,25 mm²
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Potenciômetro multivolta
Função do elemento de comando Ajuste da sensibilidade
Temperatura ambiente, operação -20 ... 40 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Proteção contra luz parasita, máx. 30.000 lx
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf