BKL 706/44 E,15000P

Receptor do controle de quebra de broca

Número de produto: 50034294

Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Aplicação Controle de quebra de broca
Versão especial Saída de advertência
Alcance de operação 0 ... 8 m
Alcance de operação Distância mínima receptor / transmissor: 50 mm
Limite do alcance 0 ... 10 m
Diâmetro do diafragma Ø 1,1 mm
Tamanho mínimo do objeto Broca 1 mm Ø (0 ... 8 m)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 15 %, de UB
Corrente sem carga 30 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 4 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para UB
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Frequência de chaveamento 200 Hz
Tempo de resposta 2,5 ms
Período de inicialização 100 ms
Número de conexões 5 Unid.
Função Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 15.000 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Número de fios 7 fios
Seção transversal do fio 0,25 mm²
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Cor da carcaça Vermelho
Art der Anzeige
LED
Número de LEDs 5 Unid.
Elementos de comando Potenciômetro multivolta
Função do elemento de comando Ajuste da sensibilidade
Temperatura ambiente, operação -20 ... 40 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Proteção contra luz parasita, máx. 30.000 lx
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf