BK7 KB-092-12000- 6
Cabo de conexão
Aplicação | Resistente a produtos químicos |
Tensão de operação | 30 V CA/CC |
Tipo de conexão | Conector padrão |
Conector redondo, LED | Não |
Número de polos | 6 polos |
Versão | Angular |
Tipo | female |
Tipo de conexão | Extremidade aberta |
Número de fios | 6 Unid. |
Cor da bainha | Preto |
Blindado | Não |
Comprimento do cabo | 12.000 mm |
Material da bainha | PVC |
Adequabilidade para correntes de arraste | Não |
Peso líquido | 486 g |
Número da pauta aduaneira | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |