BK7 KB-092-12000- 4 SE

Cabo de conexão

Número de produto: 50011952

Icon Icon
Aplicação Resistente a produtos químicos
Tensão de operação 30 V CA/CC
Tipo de conexão Conector padrão
Conector redondo, LED Não
Número de polos 4 polos
Versão Angular
Tipo female
Tipo de conexão Extremidade aberta
Número de fios 4 Unid.
Cor da bainha Preto
Blindado Não
Comprimento do cabo 12.000 mm
Material da bainha PVC
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Peso líquido 377 g
Temperatura ambiente, operação 5 ... 40 °C
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz