BCL 92 SM 310

Leitor de códigos de barras fixo

Número de produto: 50143263

Icon Icon Icon Icon Icon
Série BCL 92
Funções AutoConfig
Comando da porta de leitura
Comparação com o código de referência
Formato de saída selecionável
I/O
LED indicador
Leitura múltipla
Modo de ajuste
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
Pharmacode (disponível sob consulta)
UPC-A
UPC-E
Taxa de varredura típica 600 scans/s
Distância de leitura 25 ... 260 mm
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 655 nm
Classe de laser 1, conforme IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Tamanho do módulo 0,165 ... 0,5 mm
Método de leitura Scanner de linha
Taxa de varredura 600 scans/s
Deflexão de feixes Via roda de polígono giratória
Saída do feixe de luz Lateral
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corrente, máx. 250 mA
Número de entradas de chaveamento digitais 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Função configurável
Tipo RS 232
Função Processo
Tipo RS 232
Função Serviço
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Interface de dados
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo com Sub-D
Comprimento do cabo 3.000 mm
Tipo male
Número de polos 15 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 62 mm x 23,8 mm x 56,9 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 210 g
Cor da carcaça Prata
Vermelho
Tipo de fixação Furo cego roscado
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação 5 ... 40 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 0 ... 90 %
Proteção contra luz parasita, máx. 2.000 lx
Grau de proteção IP 54
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 61326-1:2013-01
FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf