BCL 92 SM 302
Leitor de códigos de barras fixo
Série | BCL 92 |
Funções | AutoConfig Comando da porta de leitura Comparação com o código de referência Formato de saída selecionável I/O LED indicador Leitura múltipla Modo de ajuste |
Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharmacode (disponível sob consulta) UPC-A UPC-E |
Taxa de varredura típica | 600 scans/s |
Distância de leitura | 40 ... 275 mm |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Comprimento de onda | 655 nm |
Classe de laser | 1, conforme IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Tamanho do módulo | 0,165 ... 0,5 mm |
Método de leitura | Scanner de linha |
Taxa de varredura | 600 scans/s |
Deflexão de feixes | Via roda de polígono giratória |
Saída do feixe de luz | Lado frontal |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Consumo de corrente, máx. | 250 mA |
Número de entradas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Função | configurável |
Tipo | RS 232 |
Função | Processo |
Tipo | RS 232 |
Função | Serviço |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Interface de dados Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo com Sub-D |
Comprimento do cabo | 800 mm |
Tipo | male |
Número de polos | 15 polos |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 62 mm x 23,8 mm x 56,9 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 210 g |
Cor da carcaça | Prata Vermelho |
Tipo de fixação | Furo cego roscado |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | 5 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 90 % |
Proteção contra luz parasita, máx. | 2.000 lx |
Grau de proteção | IP 54 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61326-1:2013-01 FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B |
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |