BCL 501i OM 100
Leitor de códigos de barras fixo
Série | BCL 500i |
Funções | AutoConfig AutoControl AutoReflAct Comparação com o código de referência LED indicador Modo de ajuste Tecnologia de fragmentos de código |
Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
Taxa de varredura típica | 1.000 scans/s |
Códigos de barras por porta de leitura, nº máx. | 64 Unid. |
Distância de leitura | 300 ... 1.000 mm |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Comprimento de onda | 650 nm |
Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamanho do módulo | 0,35 ... 1 mm |
Método de leitura | Scanner com espelho oscilante |
Taxa de varredura | 800 ... 1.200 scans/s |
Deflexão de feixes | Via roda de polígono giratória + motor de passo com espelho |
Saída do feixe de luz | Posição zero lateral sob ângulo de 90 ° |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Consumo, máx. | 14 W |
Número de entradas/saídas selecionáveis | 4 Unid. |
Tipo | multiNet plus, RS 485 |
Função | Processo |
Tipo | USB |
Função | Configuração/ Parametrização via software Serviço |
Número de conexões | 5 Unid. |
Função | Interface de serviço |
Tipo de conexão | USB |
Designação no dispositivo | SERVIÇO |
Tipo de conector | USB 2.0 Standard-A |
Função | Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | SW IN/OUT |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | PWR |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | BUS IN |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | HOST/BUS IN |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código B |
Função | BUS OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | BUS OUT |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Número de polos | 5 polos |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 173 mm x 84 mm x 147 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 1.500 g |
Cor da carcaça | Prata Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Ranhuras em forma de cauda de andorinha Rosca de fixação |
Tipo de indicação | Display gráfico monocromático de 128x64 pixéis, com retroiluminação LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Tipo de configuração/parametrização | Através de browser da Web |
Elementos de comando | Tecla(s) |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 90 % |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |