BCL 32 R1 F 100
Leitor de códigos de barras fixo
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.
Série | BCL 3x |
Funções | AutoControl AutoReflAct Comando da porta de leitura Comparação com o código de referência I/O Leitura múltipla / Multiscan |
Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma Code UPC |
Taxa de varredura típica | 800 scans/s |
Distância de leitura | 50 ... 550 mm |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Comprimento de onda | 650 nm |
Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Tamanho do módulo | 0,3 ... 0,8 mm |
Método de leitura | Scanner tipo raster |
Taxa de varredura | 800 scans/s |
Deflexão de feixes | Via roda de polígono giratória + espelho defletor |
Saída do feixe de luz | Lateral sob ângulo de 100° |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Consumo, máx. | 3,2 W |
Número de entradas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
Tipo | RS 232 |
Função | Processo |
Tipo | RS 232 |
Função | Configuração/ Parametrização via software Serviço |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Conexão com o dispositivo |
Tipo de conexão | Sub-D |
Tipo | male |
Número de polos | 15 polos |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 400 g |
Cor da carcaça | Preto Vermelho |
Tipo de fixação | Parafusável Ranhuras em forma de cauda de andorinha |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 90 % |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61326-1 |
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | EN 60068-2-27 |
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |