BCL 300i R1 F 102 D
Leitor de códigos de barras fixo
Série | BCL 300i |
Funções | AutoConfig AutoControl AutoReflAct Comparação com o código de referência LED indicador Modo de ajuste Tecnologia de fragmentos de código |
Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
Taxa de varredura típica | 1.000 scans/s |
Códigos de barras por porta de leitura, nº máx. | 64 Unid. |
Distância de leitura | 100 ... 470 mm |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Comprimento de onda | 655 nm |
Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamanho do módulo | 0,3 ... 0,5 mm |
Método de leitura | Scanner tipo raster |
Deflexão de feixes | Via roda de polígono giratória |
Saída do feixe de luz | Lado frontal |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Consumo, máx. | 4,5 W |
Número de entradas/saídas selecionáveis | 2 Unid. |
Tipo | RS 232, RS 422 |
Função | Processo |
Função | Processo |
Tipo | USB 2.0 |
Função | Configuração/ Parametrização via software |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | BUS OUT Conexão com o dispositivo Interface de dados Interface de serviço PWR / SW IN / OUT |
Tipo de conexão | Conector tipo pente macho, O uso de uma unidade de conexão é obrigatório para o comissionamento do dispositivo. |
Número de polos | 32 polos |
Tipo | male |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 95 mm x 44 mm x 68 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 270 g |
Cor da carcaça | Prata Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação, parte traseira Ranhuras em forma de cauda de andorinha |
Tipo de indicação | Display gráfico monocromático 128 x 32 pixéis LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Tipo de configuração/parametrização | Através de browser da Web |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 90 % |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |