BCL 21 R1 F 210
Leitor de códigos de barras fixo
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.
Série | BCL 2x |
Funções | AutoConfig Comando da porta de leitura Comparação com o código de referência I/O LED indicador Leitura múltipla / Multiscan Modo de ajuste |
Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum Pharma Code |
Taxa de varredura típica | 800 scans/s |
Códigos de barras por porta de leitura, nº máx. | 63 Unid. |
Distância de leitura | 80 ... 450 mm |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Comprimento de onda | 655 nm |
Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamanho do módulo | 0,5 ... 1 mm |
Método de leitura | Scanner tipo raster com espelho defletor |
Taxa de varredura | 800 scans/s |
Deflexão de feixes | Via roda de polígono giratória |
Saída do feixe de luz | Lateral com espelho defletor |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Consumo de corrente, máx. | 310 mA |
Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Corrente de chaveamento, máx. | 700 mA |
Tipo | RS 485 |
Função | Processo |
Tipo | RS 232 |
Função | Serviço |
Número de conexões | 1 Unid. |
Tipo de conexão | Cabo com conector tipo pente fêmea (10+6) |
Comprimento do cabo | 3.000 mm |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 68 mm x 82 mm x 28 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Peso líquido | 370 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Rosca de fixação |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Tipo de configuração/parametrização | Software |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 90 % |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61000-6-2, -3 |
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |