BCL 208i SM 110
Leitor de códigos de barras fixo
Série | BCL 200i |
Funções | AutoConfig AutoControl AutoReflAct Comparação com o código de referência LED indicador Modo de ajuste Tecnologia de fragmentos de código |
Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
Taxa de varredura típica | 1.000 scans/s |
Códigos de barras por porta de leitura, nº máx. | 64 Unid. |
Distância de leitura | 40 ... 255 mm |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Comprimento de onda | 655 nm |
Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamanho do módulo | 0,2 ... 0,5 mm |
Método de leitura | Scanner de linha com espelho defletor |
Deflexão de feixes | Via roda de polígono giratória + espelho defletor |
Saída do feixe de luz | Lateral com espelho defletor |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Consumo, máx. | 4 W |
Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Corrente de entrada, máx. | 8 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Corrente de chaveamento, máx. | 60 mA |
Tipo | Ethernet |
Função | Processo |
Funcionalidade de switch | Nenhum |
Protocolo de transmissão | TCP/IP , UDP |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 900 mm |
Número de fios | 5 fios |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | Interface de configuração Interface de dados |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 700 mm |
Número de fios | 4 fios |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 93 mm x 38 mm x 83 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 400 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação, parte traseira Ranhuras em forma de cauda de andorinha |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 3 Unid. |
Tipo de configuração/parametrização | Através de browser da Web |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 90 % |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |