BCL 148 V 340 B

Leitor de códigos de barras fixo

Número de produto: 50131538

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série BCL 148
Funções do software Ajuste do foco
Tipo de código legível 2/5 IATA
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Add-On (EAN)
Codabar
Code 39
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
Pharma Code
Taxa de varredura típica 750 scans/s
Distância de leitura 30 ... 310 mm
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 650 nm
Classe de laser 1, conforme IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Tamanho do módulo 0,127 ... 0,5 mm
Método de leitura Scanner de linha
Taxa de varredura 750 scans/s
Deflexão de feixes Via roda de polígono giratória
Saída do feixe de luz Lateral
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Consumo, máx. 9 W
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo RS 232, RS 485
Função Interface Host
Função Interface Host
Tipo RS 232
Função Serviço
Velocidade de transmissão 9.600 bit/s
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Interface de dados
Sinal IN
Tipo de conexão Sub-D
Comprimento do cabo 900 mm
Tipo male
Número de polos 15 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 71 mm x 38 mm x 118,5 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 615 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Furo cego roscado
Temperatura ambiente, operação 5 ... 40 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 10 ... 85 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações CSA
UL
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 61326-1
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf