BCB G40 H47 ML G
Identificação da marca
Tipo | Identificação da marca |
Medição (A x C) | 47 mm x 40 mm |
Dimensão de grade | 40 mm |
Codificação | GG1 |
Caraterísticas mecânicas | Parcialmente resistente a produtos químicos Resistente ao atrito Resistente a raios UV Resistente a riscos Resistente à umidade |
Adesivo | Adesivo de acrilato |
Resistência de aderência | 0,1 mm |
Processo de fabricação | Impressão digital |
Resistência química (a 23 °C ao longo de 24 h) | Diesel Heptano White spirit Óleo de transformador |
Cura | 72 h |
Proteção de superfície | Poliéster, fosco |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 120 °C |
Temperatura de processamento | 0 ... 45 °C |
Temperatura de processamento recomendada | 10 ... 25 °C |
Resistência | Luz UV Spray de sal (150 h/5 %) Umidade |
Resistência à temperatura | -40 ... 120 °C |
Natureza da base | Limpo Liso Seco Sem graxa |
Número da pauta aduaneira | 48211010 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |