Battery HS6678
Acumulador
Tipo | Acumulador |
Adequado para | HS 6678 |
Tensão de alimentação UB | 3,6 V, CC, 0 % |
Tecnologia de acumulador | LiIon |
Capacidade de armazenamento do acumulador | 3,1 A·h |
Dimensões (L x A x C) | 21,3 mm x 25,2 mm x 82,5 mm |
Peso líquido | 63 g |
Número da pauta aduaneira | 85076000 |
ECLASS 5.1.4 | 27050401 |
ECLASS 8.0 | 27050403 |
ECLASS 9.0 | 27059090 |
ECLASS 10.0 | 27050403 |
ECLASS 11.0 | 27050403 |
ECLASS 12.0 | 27050403 |
ECLASS 13.0 | 27050403 |
ECLASS 14.0 | 27050403 |
ECLASS 15.0 | 27050403 |
ETIM 5.0 | EC000357 |
ETIM 6.0 | EC000357 |
ETIM 7.0 | EC000357 |
ETIM 8.0 | EC000357 |
ETIM 9.0 | EC000357 |
ETIM 10.0 | EC000357 |