BAT-Charger-4 Desk-EU

Estação de carregamento

Número de produto: 50114494

Tipo Estação de carregamento
Adequado para Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1452
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1472g
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1952g
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1981i
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1991i
Tensão de alimentação UB 100 ... 240 V, CA
Peso líquido 605 g
Número de slots de acumulador 4 Unid.
Número da pauta aduaneira 85369095
ECLASS 5.1.4 27050604
ECLASS 8.0 27050604
ECLASS 9.0 27050690
ECLASS 10.0 27050604
ECLASS 11.0 27050604
ECLASS 12.0 27050604
ECLASS 13.0 27050604
ECLASS 14.0 27050604
ECLASS 15.0 27050604
ETIM 5.0 EC000359
ETIM 6.0 EC000359
ETIM 7.0 EC000359
ETIM 8.0 EC000359
ETIM 9.0 EC000359
ETIM 10.0 EC000359
Declaração de conformidade CE - pdf