Base IT 1991i

Estação base

Número de produto: 50144935

Icon Icon
Tipo Estação base
Adequado para Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1991i
Tensão de alimentação UB 4,5 ... 5,5 V, CC
Tipo PS/2
RS 232
USB
Número de conexões 3 Unid.
Alcance Bluetooth Classe 1
Versão Bluetooth 4.2
Função Alimentação de tensão
Interface de configuração
Interface de dados
Tipo de conexão RJ41
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector fêmea jack
Tipo de conexão Bluetooth
Dimensões (L x A x C) 102 mm x 60 mm x 245 mm
Carcaça plástico UL 94-V0
Peso líquido 290 g
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 60 °C
Altura de queda 1,2 m
Medições com relação a Piso de concreto
Grau de proteção IP 51
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002997
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Declaração de conformidade CE - pdf