Base IT 1952g

Estação base

Número de produto: 50143593

Icon Icon
Tipo Estação base
Adequado para Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1952g
Tensão de alimentação UB 4,75 ... 5,25 V, CC
Tipo PS/2
RS 232
USB
Número de conexões 3 Unid.
Alcance Bluetooth Classe 2
Versão Bluetooth 4.2
Função Alimentação de tensão
Interface de configuração
Interface de dados
Tipo de conexão RJ41
Função Alimentação de tensão
Interface de configuração
Interface de dados
Tipo de conexão Conector fêmea jack
Tipo de conexão Bluetooth
Dimensões (L x A x C) 100 mm x 84 mm x 132 mm
Carcaça plástico UL 94-V0
Peso líquido 200 g
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 60 °C
Número da pauta aduaneira 85176200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf