Base IT 1472g
Estação base
Tipo | Estação base |
Adequado para | Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1472g |
Tensão de alimentação UB | 4,75 ... 5,25 V, CC |
Tipo | PS/2 RS 232 USB |
Número de conexões | 3 Unid. |
Alcance Bluetooth | Classe 2 |
Versão Bluetooth | 4.2 |
Função | Alimentação de tensão Interface de configuração Interface de dados |
Tipo de conexão | RJ41 |
Função | Alimentação de tensão Interface de configuração Interface de dados |
Tipo de conexão | Conector fêmea jack |
Tipo de conexão | Bluetooth |
Dimensões (L x A x C) | 100 mm x 84 mm x 132 mm |
Carcaça plástico | UL 94-V0 |
Peso líquido | 200 g |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 60 °C |
Número da pauta aduaneira | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |