Base HS 6678
Estação base
Tipo | Estação base |
Adequado para | HS 66x8 |
Tensão de alimentação UB | 4,75 ... 14 V, CC |
Tipo | RS 232,USB,RS 232 USB |
Número de conexões | 2 Unid. |
Alcance Bluetooth | Classe 1 (padrão: classe 2) |
Versão Bluetooth | 4.0 |
Função | Interface de dados Interface de serviço |
Tipo de conexão | RJ41 |
Função | Interface de dados |
Tipo de conexão | Bluetooth |
Dimensões (L x A x C) | 90 mm x 78 mm x 230 mm |
Carcaça plástico | PC-ABS |
Peso líquido | 298 g |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |