Base f. HS 6578

Estação base

Número de produto: 50120446

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
Base HS 6678
Estação base
Número de artigo: 50138134
  • Adequado para: HS 66x8
  • Tipo: Estação base
Número de artigo: 50138134
Adequado para HS 6578
Tensão de alimentação UB 4,75 ... 14 V, CC
Tipo PS/2, USB, RS 232
Número de conexões 3 Unid.
Alcance Bluetooth Classe 2
Versão Bluetooth 2.1
Função Interface de dados
Interface de serviço
Tipo de conexão RJ41
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector fêmea jack
Tipo de conexão Bluetooth
Dimensões (L x A x C) 102 mm x 74 mm x 241 mm
Carcaça plástico PC-ABS
Peso líquido 298 g
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 85044030
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002997
ETIM 6.0 EC002997