ASM1E-m/2

Monitor de segurança AS-i

Número de produto: 580056

Icon Icon Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série ASM1
Funções Ativação/desativação de módulos funcionais
Botão de serviço para desbloqueio manual do erro e troca automática de dispositivo dos slaves AS-i seguros
Combinações lógicas programáveis, FLIP-FLOP
Combinações lógicas programáveis, estados do sistema
Combinações lógicas programáveis, retardo à energização/desenergização
Desbloqueio de erro através de interface AS-i
Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável
LED indicador de status para a comunicação via interface AS-i, OSSD, intertravamento de inicialização/rearme, operação de proteção, erro
Monitoramento dinâmico dos contatores (EDM), selecionável
Módulos de monitoramento com filtro de rejeição de contato
Módulos de monitoramento com monitoramento de simultaneidade de contato
STOP 0 / STOP 1
Saída de sinalização do sistema
Suporte de interface AS-i, tecnologia A/B
Transmissão de dados de diagnóstico através da interface AS-i
Número de módulos funcionais configuráveis 48 Unid.
Número de combinações lógicas programáveis, OU (entradas) 6 Unid.
Número de combinações lógicas programáveis, E (entradas) 6 Unid.
Função de muting Sim
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 9,1E-09 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Categoria STOP 0 e 1, IEC/EN 60204-1
B10d com DC13 (carga indutiva) 10.000.000 quantidade de ciclos, ( I < 2 A, 24 V)
B10d com AC15 (carga indutiva) 100.000 quantidade de ciclos, (2 A, 230 V), 250 000 (1 A, 230 V), 540 000 (0,5 A, 230 V)
Número de monitores de segurança por rede de interfaces AS 4 Unid.
Suplemento, número de monitores de segurança Entre no máx. 31 slaves interface AS-i envolvidos
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -15 ... 15 %
Consumo de corrente, máx. 200 mA, Sem carga externa
Consumo de corrente via circuito AS-i 45 mA
Categoria de sobretensão III, Para tensão nominal de operação de 300 V CA de acordo com a norma VDE 0110 Parte 1
Proteção fusível Externo com um máx. de 4 A de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tensão de chaveamento, típ. 22 V
Tipo de tensão CC
Tempo de reação do sistema 40 ms
Período de inicialização 10 ms
Tipo AS-Interface Safety at Work, RS 232
Função Processo
Perfil AS-i Monitor 7.F
Endereço Slave 1..31 programável, padrão=0
Período de ciclo segundo especificação AS-i No máx. 5 ms ms
Número de conexões 2 Unid.
Função Alimentação de tensão
Interface AS-i
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne parafusável
Número de polos 19 polos
Função Interface de configuração
Tipo de conexão RJ45
Designação no dispositivo CONFIG
Seções transversais de conexão 1 x 0,2 a 2,5 mm², fio
1 x 0,2 até 2,5 mm², cabo de ligação
1 x 0,25 até 1 mm², cabo de ligação com ponteira
1 x 0,25 até 2,5 mm², cabo de ligação com ponteira
2 x 0,2 a 1,0 mm², fio
2 x 0,2 até 1,5 mm², cabo de ligação
2 x 0,5 até 1,5 mm², cabo de ligação com ponteira dupla (twin)
Dimensões (L x A x C) 45 mm x 105 mm x 120 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PA 66
Peso líquido 450 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Fixação rápida
Tipo de indicação LED
Tipo de configuração/parametrização Software
Teach-in
Elementos de comando Botões de controle
Software de PC
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 20, Apenas apropriado para utilização em recintos/armários elétricos com grau de proteção mínimo IP 54.
Classe de proteção III
Certificações AS-i
TÜV Rheinland
c TÜV Rheinland US
c UL US
Patentes de E.U.A. US 6,285,096 B
Número da pauta aduaneira 85371098
ECLASS 5.1.4 27242604
ECLASS 8.0 27242604
ECLASS 9.0 27242604
ECLASS 10.0 27242604
ECLASS 11.0 27242604
ECLASS 12.0 27242604
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
Modelo de CAD 3D - ASM1E-m/2 - zip
Macro EPLAN - edz
Software de diagnóstico/configuração - V3.05M - zip
Instruções de utilização - ASM1, ASM2 - pdf
Manual de instruções - ASM1, ASM2 - pdf
Descrição do software - asimon - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf
Certificado - TÜV Rheinland NRTL - pdf
Certificado - CSA - pdf