ASM1E-m/1
Monitor de segurança AS-i
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | ASM1 |
Funções | Ativação/desativação de módulos funcionais Botão de serviço para desbloqueio manual do erro e troca automática de dispositivo dos slaves AS-i seguros Combinações lógicas programáveis, FLIP-FLOP Combinações lógicas programáveis, estados do sistema Combinações lógicas programáveis, retardo à energização/desenergização Desbloqueio de erro através de interface AS-i Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável LED indicador de status para a comunicação via interface AS-i, OSSD, intertravamento de inicialização/rearme, operação de proteção, erro Monitoramento dinâmico dos contatores (EDM), selecionável Módulos de monitoramento com filtro de rejeição de contato Módulos de monitoramento com monitoramento de simultaneidade de contato STOP 0 / STOP 1 Saída de sinalização do sistema Suporte de interface AS-i, tecnologia A/B Transmissão de dados de diagnóstico através da interface AS-i |
Número de módulos funcionais configuráveis | 48 Unid. |
Número de combinações lógicas programáveis, OU (entradas) | 6 Unid. |
Número de combinações lógicas programáveis, E (entradas) | 6 Unid. |
Função de muting | Sim |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 9,1E-09 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Categoria STOP | 0 e 1, IEC/EN 60204-1 |
B10d com DC13 (carga indutiva) | 10.000.000 quantidade de ciclos, ( I < 2 A, 24 V) |
B10d com AC15 (carga indutiva) | 100.000 quantidade de ciclos, (2 A, 230 V), 250 000 (1 A, 230 V), 540 000 (0,5 A, 230 V) |
Número de monitores de segurança por rede de interfaces AS | 4 Unid. |
Suplemento, número de monitores de segurança | Entre no máx. 31 slaves interface AS-i envolvidos |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -15 ... 15 % |
Consumo de corrente, máx. | 150 mA, Sem carga externa |
Consumo de corrente via circuito AS-i | 45 mA |
Categoria de sobretensão | III, Para tensão nominal de operação de 300 V CA de acordo com a norma VDE 0110 Parte 1 |
Proteção fusível | Externo com um máx. de 4 A de ação média-lenta |
Número de entradas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo | Entrada de chaveamento digital |
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tensão de chaveamento, típ. | 22 V |
Tipo de tensão | CC |
Tempo de reação do sistema | 40 ms |
Período de inicialização | 10 ms |
Tipo | AS-Interface Safety at Work, RS 232 |
Função | Processo |
Perfil AS-i | Monitor 7.F |
Endereço Slave | 1..31 programável, padrão=0 |
Período de ciclo segundo especificação AS-i | No máx. 5 ms ms |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Interface AS-i Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne parafusável |
Número de polos | 12 polos |
Função | Interface de configuração |
Tipo de conexão | RJ45 |
Designação no dispositivo | CONFIG |
Seções transversais de conexão | 1 x 0,2 a 2,5 mm², fio 1 x 0,2 até 2,5 mm², cabo de ligação 1 x 0,25 até 1 mm², cabo de ligação com ponteira 1 x 0,25 até 2,5 mm², cabo de ligação com ponteira 2 x 0,2 a 1,0 mm², fio 2 x 0,2 até 1,5 mm², cabo de ligação 2 x 0,5 até 1,5 mm², cabo de ligação com ponteira dupla (twin) |
Dimensões (L x A x C) | 45 mm x 105 mm x 120 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PA 66 |
Peso líquido | 350 g |
Cor da carcaça | Preto |
Tipo de fixação | Fixação rápida |
Tipo de indicação | LED |
Tipo de configuração/parametrização | Software Teach-in |
Elementos de comando | Botões de controle Software de PC |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 20, Apenas apropriado para utilização em recintos/armários elétricos com grau de proteção mínimo IP 54. |
Classe de proteção | III |
Certificações | AS-i TÜV Rheinland c TÜV Rheinland US c UL US |
Patentes de E.U.A. | US 6,285,096 B |
Número da pauta aduaneira | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |