ARH 46

Dispositivo de alinhamento

Número de produto: 50040739

Icon Icon
Adequado para Sensores da série 46B
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 2
Dimensões (L x A x C) 26,5 mm x 80 mm x 133 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Peso líquido 195 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Apertável com terminal
Número da pauta aduaneira 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Folha de dados - pdf