ARH 10
Dispositivo de alinhamento
Adequado para | Abrange todas as séries |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Classe de laser | 2 |
Dimensões (L x A x C) | 26,5 mm x 39,6 mm x 72 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Peso líquido | 120 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Fixação, parte frontal Parafusável |
Número da pauta aduaneira | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 14.0 | 27273607 |
ECLASS 15.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |