AMS 307i 40
Sensor de distância ótico
Série | AMS 300i |
Aplicação | Posicionamento das plantas de galvanização Posicionamento de sistemas de armazenagem automática Posicionamento de skids de empuxo e carros de deslocamento Proteção anticolisão de guindastes/guindastes de pórtico |
Nota de pedido | A fita refletiva tem de ser pedida em separado |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 40 mm [40.000 mm] |
Tempo de cálculo dos valores medidos | 8 ms |
Área de medição | 200 ... 40.000 mm |
Resolução | 0,001 ... 10 mm |
Precisão | 2 mm |
Reprodutibilidade (3 Sigma) | 0,9 mm |
Emissão do valor medido | 1,7 ms |
Velocidade de traslado máx. | 10 m/s |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Tipo | SSI |
Frequência de ciclo | 50 ... 800 kHz |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | PWR |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Função | Interface de dados |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | SSI |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código B |
Função | Interface de serviço |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | SERVIÇO |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Dimensões (L x A x C) | 84 mm x 166,5 mm x 159 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco e alumínio fundido sob pressão |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 2.450 g |
Elementos de comando | Teclado de membrana |
Temperatura ambiente, operação | -5 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 90 % |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |