AMS 108i 120 BTA

Sensor ótico de posicionamento

Número de produto: 50151438

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série AMS 100i
Aplicação Posicionamento das plantas de galvanização
Posicionamento de sistemas de armazenagem automática
Posicionamento de skids de empuxo e carros de deslocamento
Proteção anticolisão de guindastes/guindastes de pórtico
Nota de pedido A fita refletiva tem de ser pedida em separado
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Máx. potência do laser 0,004 W
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 100 mm [120.000 mm]
Área de medição 100 ... 120.000 mm
Resolução 0,001 ... 10 mm
Precisão 2 mm, +/-
Reprodutibilidade (3 Sigma), campo próximo 0,9 mm (com área de medição até 500 mm)
Reprodutibilidade (3 Sigma), área distante 0,6 mm (com área de medição a partir de 500 mm)
Emissão do valor medido 1,7 ms
Desvio de temperatura, absoluto (mm/10K) ≤ 1 mm/10K
Velocidade de traslado máx. 10 m/s
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Tipo EtherNet TCP/IP
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo XD1 PWR
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função EtherNet TCP/IP, UDP
Interface de serviço
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo XF1 NET / XF0 Service
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Dimensões (L x A x C) 70 mm x 139 mm x 118 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 1.100 g
Elementos de comando Teclado de membrana
Temperatura ambiente, operação -5 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 90 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações UL
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf