AMS 108i 120 BTA H
Sensor ótico de posicionamento
Série | AMS 100i |
Aplicação | Posicionamento das plantas de galvanização Posicionamento de sistemas de armazenagem automática Posicionamento de skids de empuxo e carros de deslocamento Proteção anticolisão de guindastes/guindastes de pórtico |
Nota de pedido | A fita refletiva tem de ser pedida em separado |
Versão especial | Aquecimento |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Máx. potência do laser | 0,004 W |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 100 mm [120.000 mm] |
Área de medição | 100 ... 120.000 mm |
Resolução | 0,001 ... 10 mm |
Precisão | 2 mm, +/- |
Reprodutibilidade (3 Sigma), campo próximo | 0,9 mm (com área de medição até 500 mm) |
Reprodutibilidade (3 Sigma), área distante | 0,6 mm (com área de medição a partir de 500 mm) |
Emissão do valor medido | 1,7 ms |
Desvio de temperatura, absoluto (mm/10K) | ≤ 1 mm/10K |
Velocidade de traslado máx. | 10 m/s |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Tipo | EtherNet TCP/IP |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | XD1 PWR |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Função | EtherNet TCP/IP, UDP Interface de serviço |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | XF1 NET / XF0 Service |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Dimensões (L x A x C) | 70 mm x 139 mm x 118 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 1.100 g |
Elementos de comando | Teclado de membrana |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 90 % |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | UL |
Número da pauta aduaneira | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |