AC-SCM8U

Módulo de conexão do sensor

Número de produto: 520160

Icon
Adequado para Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300
Proteção do circuito Nenhuma indicação
Resistência de isolamento, mín. 10.000.000.000 Ω
Carga elétrica máx. 1 A
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Número de conexões 6 Unid.
Função Conexão com CLP
Interface de máquina
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 500 mm
Material da bainha PUR
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Função Entrada local, sensor de muting 1
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X1
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função Entrada local, sensor de muting 2
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X2
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função Entrada local, sensor de muting 3
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X3
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função Entrada local, sensor de muting 4
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X4
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função Conexão com o dispositivo
Interface local
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X5
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 22 mm x 28 mm x 235 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PA 6
Peso líquido 150 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Fixação de passagem
Montagem em ranhura
Temperatura ambiente, operação -30 ... 80 °C
Número da pauta aduaneira 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf