AC-SCM8U-BT-L
Módulo de conexão do sensor
Adequado para | Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300 |
Proteção do circuito | Nenhuma indicação |
Resistência de isolamento, mín. | 10.000.000.000 Ω |
Carga elétrica máx. | 1 A |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Número de conexões | 6 Unid. |
Função | Conexão com CLP Interface de máquina |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 500 mm |
Material da bainha | PUR |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificação | Código A |
Função | Entrada local, sensor de muting 1 |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | X1 |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | Entrada local, sensor de muting 2 |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | X2 |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | Entrada local, sensor de muting 3 |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | X3 |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | Entrada local, sensor de muting 4 |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | X4 |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | Conexão com o dispositivo Interface local |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | X5 |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 22 mm x 28 mm x 235 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PA 6 |
Peso líquido | 370 g |
Cor da carcaça | Preto |
Tipo de fixação | Placa de montagem |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 80 °C |
Número da pauta aduaneira | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ECLASS 15.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |