AC-SCM7U-BT
Módulo de conexão do sensor
Adequado para | Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 335, MLD 535 |
Resistência de isolamento, mín. | 10.000.000.000 Ω |
Carga elétrica máx. | 1 A |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Número de conexões | 7 Unid. |
Função | Conexão com o dispositivo Interface local |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 500 mm |
Material da bainha | PUR |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificação | Código A |
Função | Entrada local, sensor de muting 1 |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | MS1 |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | Entrada local, sensor de muting 2 |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | MS2 |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | Entrada local, sensor de muting 3 |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | MS3 |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | Entrada local, sensor de muting 4 |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | MS4 |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | Conexão indicador luminoso de muting externo |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | LMP |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | Conexão da tecla de partida / reinicialização de muting (Muting-Restart) |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | RES |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 30 mm x 23,9 mm x 196 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PA 6 |
Peso líquido | 230 g |
Cor da carcaça | Preto |
Tipo de fixação | Placa de montagem |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 6 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 80 °C |
Número da pauta aduaneira | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ECLASS 15.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |