AC-P-ERS
Polia de desvio
Adequado para | Dispositivos de comando de segurança ERS200 |
Dimensões (L x A x C) | 26,2 mm x 26,2 mm x 45,5 mm |
Peso líquido | 55 g |
Instalação | Par |
Material | Aço inox Plástico |
Diâmetro da polia | 35 mm |
Número da pauta aduaneira | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27371290 |
ECLASS 8.0 | 27371290 |
ECLASS 9.0 | 27371201 |
ECLASS 10.0 | 27371292 |
ECLASS 11.0 | 27371292 |
ECLASS 12.0 | 27371292 |
ECLASS 13.0 | 27371292 |
ECLASS 14.0 | 27371292 |
ECLASS 15.0 | 27371292 |
ETIM 5.0 | EC002026 |
ETIM 6.0 | EC002026 |
ETIM 7.0 | EC002026 |
ETIM 8.0 | EC002024 |
ETIM 9.0 | EC002024 |
ETIM 10.0 | EC002024 |