AC-MSI-USB

Conj. de acessórios

Número de produto: 547822

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
KB USB A - USB miniB
Linha de serviço
Número de artigo: 50117011
  • Interface: USB
  • Conexão: USB  - USB
  • Comprimento do cabo: 1.500 mm
  • Material da bainha: PVC
Número de artigo: 50117011
Aplicação Resistente a produtos químicos
Adequado para Relés de segurança MSI 100
Relés de segurança MSI 200
Relés de segurança MSI 400
Tipo de conexão USB
Conector redondo, LED Não
Tipo de conector USB 2.0 Standard-A
Tipo de conexão USB
Tipo de conector USB 2.0 Mini-A
Blindado Não
Comprimento do cabo 3.000 mm
Material da bainha PUR
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855