AC MA200-KB

Fixação

Número de produto: 50135263

Inclui 2x alívio de tensão do cabo com proteção contra dobras
2x parafuso M6 x 10
Adequado para o grupo de produtos Unidades de conexão
Adequado para Unidades modulares de conexão MA 2xxi
Dimensões (L x A x C) 160 mm x 90 mm x 25 mm
Carcaça metal Alumínio
Peso líquido 230 g
Cor da carcaça Prata
Versão do suporte de fixação Guia de cabos
Tipo de fixação, lado da instalação Parafusável
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Tipo de suporte de fixação Dobrável 180°
Material do suporte de fixação Metal
Plástico
Amortecimento de vibração Não
Número da pauta aduaneira 84735080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip