AC-LL-R40
Atuador
Funções | Articulação através de rolete Montagem simples, ajuste vertical e axial rápido e com poucos movimentos |
Dimensões (L x A x C) | 14,5 mm x 40 mm |
Peso líquido | 50 g |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Execução, atuador | Par |
Campo de aplicação, atuador | Heavy Duty |
Orifícios de montagem | 90° em relação à direção da chave |
Material | Aço, galvanizado Borracha |
Comprimento mín. | 50 mm |
Comprimento máx. | 103 mm |
Número da pauta aduaneira | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |