AC-L250-SCA
Atuador
Tipo de código | Código padrão |
Nível de codificação | baixo, EN ISO 14119 |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Peso líquido | 85 g |
Cor da carcaça | Preto |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Número da pauta aduaneira | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |