AC-L250-LCKL

Dispositivo de lock-out

Número de produto: 50149361

Adequado para Chaves de segurança com trava L250
MTTF 20 anos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 52 mm x 63 mm x 140 mm
Peso líquido 315 g
Cor da carcaça Preto
Vermelho
Vida útil mecânica 50.000 ciclos de atuação
Montagem Do lado esquerdo
Material Metal, com revestimento em pó
Temperatura ambiente, operação -25 ... 80 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 80 °C
Número da pauta aduaneira 85369095
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip
Declaração de conformidade UKCA - pdf